??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-635-6-3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-635 - Doigt d'indexage avec anneau - Acier - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-635-6-3
REF
Référence
32-635-6-3
MAT
Matière
Acier
POS
Position
ECROU
Position
mm
Enter value for ECROU
Position
mm
cm
inch
ft
D1
M6
D2
h11
3 mm
D3
14 mm
D4
6.9 mm
L1
12 mm
L2
min.
3.5 mm
L3
4.5 mm
L4
min.
10.0 mm
S1
6 mm
COUPLE
de serrage max
2 Nm
ELASTICITE
Début
3 N
ELASTICITE2
Fin
12 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D