??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-670-8-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-670 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-670-8-4
REF
Référence
32-670-8-4
POS
Position
D1
M 8x1 mm
D2
-0.02 / -0.05
4 mm
D3
16 mm
D4
M 3 mm
D5
7 mm
L1
35 mm
L2
min.
4 mm
L3
16 mm
L4
5 mm
L5
4.5 mm
L6
2.5 mm
S1
10 mm
ELASTICITE
Début / Fin
4 / 12 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.