??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-675-10-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-675 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage - Acier - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-675-10-8
REF
Référence
32-675-10-8
POS
Position
DIST
Distance écrou
mm
Entrez la valeur pour DIST
Distance écrou
mm
cm
inch
ft
D1
M 10x1 mm
D2
-0.02 / -0.05
5 mm
D3
19 mm
D4
M 4 mm
D5
8 mm
L1
40 mm
L2
min.
8 mm
L3
18 mm
L4
6 mm
L5
5.5 mm
L6
3.0 mm
S1
12 mm
ELASTICITE
Début / Fin
5 / 18 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.