??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-847-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-847 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et embase, inox - Poignée perpendiculaire
Nomenclature
Emile Maurin 32-847-8
REF
Référence
32-847-8
POS
Position
D1
8 mm
D2
6.1 mm
L1
68 mm
L2
14 mm
L3
35 mm
L4
37 mm
L5
48 mm
L6
34 mm
L7
10 mm
H1
7.5 mm
H2
6 mm
S1
20 mm
ELASTICITE
Début
15
ELASTICITE2
Fin
50
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D