??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-912-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-912 - Doigt d'indexage à clé avec goupille en position rentrée - A bouton - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-912-6
REF
Référence
32-912-6
POS
Position
D1
-0.05
6 mm
D2
M12x1,5
D3
28 mm
D4
16 mm
L1
51.5 mm
L2
8 mm
L3
20 mm
L4
6 mm
L6
14 mm
ELASTICITE
Début/Fin
12/27 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D