??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-942-8-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-942 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et tête longue inox - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-942-8-4
REF
Référence
32-942-8-4
POS
Position
D1
M8x1
D2
-0.02 / -0.04
4 mm
D3
16 mm
L1
42 mm
L2
min.
4 mm
L3
16 mm
L4
5 mm
L5
21 mm
S1
10 mm
ELASTICITE
Début
4.5 N
ELASTICITE2
Fin
12.0 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D