??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-017-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-017 - Poussoir à ressort fendu inox - Bille - Ressort puissant
Nomenclature
Emile Maurin 32-017-5
REF
Référence
32-017-5
TYP
Type
Bille
POS
Position bille
D1
M 5 mm
D2
3.0 mm
L1
± 0.1
12 mm
ELASTICITE
Début / Fin
15 / 22 N
W1
0.9 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D