??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-018-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-018 - Poussoir à ressort fendu inox - Téton - Ressort puissant
Nomenclature
Emile Maurin 32-018-12
REF
Référence
32-018-12
TYP
Type
Téton
POS
Position téton
D1
M 12 mm
D3
- 0.1
6.0 mm
L
22 mm
ELASTICITE
Début / Fin
38 / 96 N
W2
3.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D