??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-025-3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-025 - Poussoir à ressort à bille lisse - Corps polyacétal - Bille inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-025-3
REF
Référence
32-025-3
POS
Position
D1
+ 0.1
3 mm
D2
2.4 mm
D3
+ 0.2
3.5 mm
L1
~
4 mm
L2
+/-0.1
0.6
W1
0.6 mm
ELASTICITE
Début
1.7 N
ELASTICITE2
Fin
3.6 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.