??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-201-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-20 - Support pour poussoir à ressort lisse
Nomenclature
Emile Maurin 32-201-6
REF
Référence
32-201-6
SUPPORT
Support
Seul
VERSION
Version
A gauche
D1
6 mm
D2
5.0 mm
D3
3.2 mm
D4
-0.05
3 mm
H1
±0.05
4.25 mm
H2
3.2 mm
H3
3 mm
L1
8.5 mm
L2
±0.05
7.5 mm
W1
-0.1
1.5 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
D33
6.500 mm
L22
1.000 mm
L11
7.000 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D