??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-2070-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-207 - Poussoir à ressort lisse, à palier antifriction
Nomenclature
Emile Maurin 32-2070-4
REF
Référence
32-2070-4
POS
Position
D1
(±0,04)
4 mm
D2
2.0 mm
L1
11 mm
W1
0.50 mm
ELASTICITEDEBUT
4.8 N
ELASTICITEFIN
6.8 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D