??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-2123-12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-212 - Poussoir à ressort à téton, 6 pans creux, avec joint NBR
Nomenclature
Emile Maurin 32-2123-12
REF
Référence
32-2123-12
POS
Position
MATIERE
Acier
VERSION
Ressort puissant
D1
M12 mm
D2
6.0 mm
L1
35 mm
W1
4.0 mm
S1
4.0 mm
ED
Elasticité début
40 N
EF
Elasticité fin
80 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D