??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-413-10-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-413 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux long - Ressort puissant - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 32-413-10-8
REF
Référence
32-413-10-8
MATIERE
Acier
V
Version
Ressort puissant
POS
Position
D1
M10
D2
4.0 mm
D3
7.8 mm
L1
35 mm
L2
25 mm
W1
8 mm
PANS
6 pans
3 mm
ELASTICITE
Début
12 N
ELASTICITE2
Fin
22 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D