??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-415-16-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-415 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux long - Ressort normal - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-415-16-10
REF
Référence
32-415-16-10
MATIERE
Inox
V
Version
Ressort normal
POS
Position
D1
M16
D2
8.0 mm
D3
13.4 mm
L1
48 mm
L2
35 mm
W1
10 mm
PANS
6 pans
6 mm
ELASTICITE
Début
7 N
ELASTICITE2
Fin
24 N
INFOS
Information
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D