??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-417-12-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-417 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux long - Ressort puissant - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-417-12-10
REF
Référence
32-417-12-10
POS
Position
D1
M12
D2
5.5 mm
D3
9.5 mm
L1
43 mm
L2
35 mm
W1
10 mm
PANS
6 pans
4 mm
ELASTICITE
Début
7 N
ELASTICITE2
Fin
46 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D