??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-431-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-431 - Poussoir à ressort à bille, à contact électrique - NO
Nomenclature
Emile Maurin 32-431-8
REF
Référence
32-431-8
D1
M8
D2
4 mm
L1
30 mm
L2
5 mm
L3
5.0 mm
S1
7 mm
S2
13 mm
W1
0.5 mm +/- 0.1
W2
1.0 mm +/- 0.1
ED
Elasticité début
8 N
EF
Elasticité fin
16 N
INFOS
Information
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D