??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-433-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-433 - Poussoir à ressort à bille, à contact électrique - NF
Nomenclature
Emile Maurin 32-433-6
REF
Référence
32-433-6
D1
M6
D2
3 mm
L1
27 mm
L2
3.5 mm
L3
3.5 mm
S1
5 mm
S2
10 mm
W1
0.3 mm +/- 0.1
W2
0.8 mm +/- 0.1
ED
Elasticité début
6 N
EF
Elasticité fin
13 N
INFOS
Information
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D