??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-480-2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-480 - Poussoir à ressort à bille lisse - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-480-2
REF
Référence
32-480-2
POS
Position
D1
2.0 mm
D2
1.0 mm
L1
3.5 mm
L2
0.15 mm
W1
0.30 mm
ED
Elasticité début
0.8 N
EF
Elasticité fin
1.5 N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D