??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 32-481-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-481 - Poussoir à ressort à bille lisse - Ressort puissant - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 32-481-4
REF
Référence
32-481-4
POS
Position
D1
±0.04
4 mm
D2
3.0 mm
L1
11.0 mm
W1
0.90 mm
ELASTICITE1
Début
15.0 N
ELASTICITE2
Fin
22.0 N
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D