??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-530-3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-530 - Poussoir à pression latérale tête plastique - Avec joint
Nomenclature
Emile Maurin 32-530-3
REF
Référence
32-530-3
D1
3 mm
D2
6 mm
D3
H8
6 mm
F0
Force de pression latérale
10 N
H1
-1
7 mm
H2
4.0 mm
H3
-1
7.0 mm
H4
4 mm
H5
1.5 mm
H6
3.5 mm
H7
min.
7 mm
W1
1 mm
X1
1 mm
X2
0.75 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.