??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 32-540-10-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-54 - Poussoir à pression latérale - Taraudé sans tête
Nomenclature
Emile Maurin 32-540-10-50
REF
Référence
32-540-10-50
RESSORT
Moyen
D1
10 mm
D2
M4
F0
50 N
H1
min
12 mm
H2
4.0 mm
W1
1.6 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D