??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 31-515-5-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 31-515 - Axe épaulé rectifié - Tête 6 pans creux - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 31-515-5-8
REF
Référence
31-515-5-8
MATIERE
Inox
D1
M5
D2
6 mm
D3
12 mm
L1
+0,20/+0,13
8 mm
L2
7 mm
L3
3 mm
S1
3 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D