??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 18-011-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-011 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Acier noir
Nomenclature
Emile Maurin 18-011-6
REF
Référence
18-011-6
MAT
Matière
Acier noir
CMU
90 daN
D1
M 6 mm
D2
36 mm
D3
20 mm
D4
20 mm
H1
36 mm
H2
6 mm
L1
13.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D