??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 18-017-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-017 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Inox 316
Nomenclature
Emile Maurin 18-017-8
REF
Référence
18-017-8
MAT
Material
Inox 316
CMU
300 daN
D1
M 8 mm
D2
36 mm
D3
20 mm
D4
20 mm
H1
36 mm
H2
6 mm
L1
13.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D