??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 18-018-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-018 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 18-018-16
REF
Référence
18-018-16
MAT
Material
Inox 316
CMU
1500 daN
D1
M 16 mm
D2
63 mm
D3
35 mm
D4
35 mm
H1
62 mm
H2
13.0 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D