??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 18-230-1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 18-23 - Crochet de levage pour sangle
Nomenclature
Emile Maurin 18-230-1
REF
Référence
18-230-1
CMU
1 T
H1
103 mm
H2
20 mm
L1
78 mm
L2
26 mm
L3
31.0 mm
L4
41 mm
L5
17 mm
L6
12 mm
POIDS
Poids
0.7 kg
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.