??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 21-321-12-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-321 - Levier à excentrique acier taraudé - Rondelle d'appui ajustable
Nomenclature
Emile Maurin 21-321-12-4
REF
Référence
21-321-12-4
POS
Position
D1
12 mm
D2
M4 mm
D3
15 mm
D4
14.0 mm
L1
44 mm
L3MIN
13.2 mm
L3MAX
13.2 mm
L4
2.0 mm
L5
2.2 mm
L6
8 mm
L7
12 mm
L8
0.50 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D