??
Selección de modelo CAD
emile_maurin_21-322-20-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-322 - Levier à excentrique acier taraudé - Rondelle d'appui fixe
Nomenclature
emile_maurin_21-322-20-6
REF
Référence
21-322-20-6
POS
Position
D1
20 mm
D2
M6 mm
D3
25 mm
D4
22.5 mm
L1
82 mm
L3
19.5 mm
L5
3.7 mm
L6
12 mm
L7
20 mm
L8
1.00 mm
INFOS
Informations
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D