??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 21-340-16-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-340 - Levier à excentrique inox taraudé - Rondelle d'appui ajustable
Nomenclature
Emile Maurin 21-340-16-5
REF
Référence
21-340-16-5
POS
Position
D1
16 mm
D2
M5
D3
19 mm
L1
63 mm
L3MIN
16.3 mm
L3MAX
18.8 mm
L4
2.5 mm
L5
3.0 mm
L6
10 mm
L7
16 mm
L8
0.75 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D