??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 21-343-12-5-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-343 - Levier à excentrique inox à tige filetée - Rondelle d'appui fixe
Nomenclature
Emile Maurin 21-343-12-5-16
REF
Référence
21-343-12-5-16
POS
Position
D1
12 mm
D2
M5
D4
14.0 mm
L1
44 mm
L2
16
L3MIN
13.2 mm
L3MAX
13.2 mm
L4
2.0 mm
L5
2.2 mm
L6
8 mm
L7
12 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.