??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 21-351-20-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-351 - Levier à excentrique zamac taraudé - Rondelle d'appui ajustable
Nomenclature
Emile Maurin 21-351-20-8
REF
Référence
21-351-20-8
POS
Position
D1
20 mm
D2
M8 mm
D3
25 mm
D4
22.5 mm
L1
82 mm
L3MIN
19.5 mm
L3MAX
22.5 mm
L4
3.0 mm
L5
3.7 mm
L6
12 mm
L7
20 mm
L8
1.00 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D