??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 21-353-26-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-353 - Levier à excentrique zamac taraudé - Rondelle d'appui fixe
Nomenclature
Emile Maurin 21-353-26-8
REF
Référence
21-353-26-8
POS
Position
D1
26 mm
D2
M8
D3
30 mm
D4
27.0 mm
L1
101 mm
L3
25.3 mm
L5
4.8 mm
L6
15 mm
L7
25 mm
L8
1.50 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D