??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 21-397-12-4-30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 21-397 - Levier excentrique zamac à tige filetée acier - Rondelle d'appui fixe
Nomenclature
Emile Maurin 21-397-12-4-30
REF
21-397-12-4-30
POS
Position
D1
12 mm
D2
M4
D3
15 mm
D5
14.0 mm
L1
44 mm
L2
30
L3
13.2 mm
L5
2.2 mm
L7
12 mm
L8
0.50 mm
L6
8 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.