??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-062-12-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-062 - Manette indexable technopolymère à insert taraudé - Orange
Nomenclature
Emile Maurin 14-062-12-6
REF
Référence
14-062-12-6
COULEUR
Orange
D1
12 mm
D2
M6
D3
18 mm
H1
29 mm
H2
6 mm
H3
32 mm
H4
10 mm
H5
14 mm
L1
42 mm
L2
50 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D