??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-096-16-8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-09 - Manette indexable acier, taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 14-096-16-8
REF
Référence
14-096-16-8
VERSION
Inclinée
D1
16.0 mm
D2
M8
D3
13.0 mm
D4
25 mm
H1
29.0 mm
H2
8.0 mm
H3
49.5 mm
H4
15 mm
L1
- mm
L2
76 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D