??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-133-12-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-133 - Manette indexable technopolymère à insert taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 14-133-12-4
REF
Référence
14-133-12-4
D1
12 mm
D2
M4
D3
16 mm
H1
29 mm
H2
9 mm
H3
36 mm
H4
10 mm
H5
3.5 mm
L1
44 mm
L2
52.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D