??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-183-12-5-16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-183 - Manette indexable technopolymère à tige filetée
Nomenclature
Emile Maurin 14-183-12-5-16
REF
Référence
14-183-12-5-16
DESCRIPTION
Description
MRX.40 p-M5x10
D1
12 mm
D2
6g
M 5
D3
18 mm
H1
29 mm
H2
6 mm
H3
32 mm
H4
14 mm
L1
42 mm
L2
16 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D