??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-191-10-5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-191 - Manette indexable technopolymère à insert taraudé acier ou inox
Nomenclature
Emile Maurin 14-191-10-5
REF
Référence
14-191-10-5
INSERT
Acier
D1
10.0 mm
D2
M 5 mm
D3
15.5 mm
H1
24.5 mm
H2
3.5 mm
H3
30.5 mm
H4
8 mm
H5
3 mm
L1
44 mm
L2
52.0 mm
L3
11.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D