??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-196-12-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-19 - Manette indexable technopolymère à insert taraudé inox indémontable
Nomenclature
Emile Maurin 14-196-12-6
REF
Référence
14-196-12-6
MANETTE
Couleur
Noir
BOUTON
Couleur
Noir
D1
12.0 mm
D2
6H
M6
D3
16.0 mm
H1
29.5 mm
H2
6 mm
H3
32.5 mm
H4
25.0 mm
H5
10 mm
L1
44 mm
L2
52.0 mm
L3
11.0 mm
INFOS
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.