??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-227-14-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-227 - Manette indexable zamac à insert taraudé inox - Orange
Nomenclature
Emile Maurin 14-227-14-4
REF
Référence
14-227-14-4
COULEUR
-
Orange
D1
14.5 mm
D2
-
4
D3
10.0 mm
H1
24.5 mm
H2
3.5 mm
H3
20.5 mm
H4
30 mm
H5
33 mm
H6
8 mm
L1
44 mm
L2
52 mm
L3
11 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.