??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-228-25-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-228 - Manette indexable zamac à insert taraudé inox - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 14-228-25-10
REF
Référence
14-228-25-10
COULEUR
-
Noire
D1
25.0 mm
D2
-
10
D3
19.5 mm
H1
43.0 mm
H2
5.0 mm
H3
42 mm
H4
56 mm
H5
61 mm
H6
17 mm
L1
95 mm
L2
109 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
Veuillez attendre que l'aperçu soit généré.