??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-247-14-5-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-24 - Manette indexable zamac à tige filetée inox
Nomenclature
Emile Maurin 14-247-14-5-20
REF
Référence
14-247-14-5-20
COULEUR
Orange
D1
14.5 mm
D2
M5
D3
10.0 mm
H1
24.5 mm
H2
3.5 mm
H3
20.5 mm
H4
30 mm
H5
33 mm
L1
44 mm
L2
20 mm
L3
52.0 mm
L4
11.0 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D