??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-259-14-4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-259 - Manette indexable zamac à insert inox - Taraudé - Indémontable
Nomenclature
Emile Maurin 14-259-14-4
REF
Référence
14-259-14-4
L1
45 mm
D3T
Taraudé
M4
D2
10.0 mm
D1
13.0 mm
H1
26.5 mm
H2
4.0 mm
H3
35 mm
H4
3.5 mm
H5
9 mm
BOUTON
Couleur bouton
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D