??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-397-28-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-397 - Manette indexable inox taraudée - Inclinée
Nomenclature
Emile Maurin 14-397-28-10
REF
Référence
14-397-28-10
MAT
Matière
Inox
D1
28 mm
D3
19.0 mm
D4
12 mm
D5
30 mm
H1
48.5 mm
H3
4.5 mm
H4
17 mm
H5
4.5 mm
L1
110 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D