??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-425-32-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-425 - Manette indexable acier, taraudée, basse - Inclinée
Nomenclature
Emile Maurin 14-425-32-6
REF
Référence
14-425-32-6
VERSION
Inclinée
D1
32 mm
D2
M6 mm
D3
13.5 mm
D4
8 mm
D5
20 mm
H1
20.5 mm
H2
1.5 mm
H3
12.5 mm
H4
36 mm
H5
4.0 mm
H6
11 mm
L1
100 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D