??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-445-32-8-20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-445 - Manette indexable acier, à tige filetée, basse - Inclinée
Nomenclature
Emile Maurin 14-445-32-8-20
REF
Référence
14-445-32-8-20
VERSION
Inclinée
D1
32 mm
D2
M8
D3
13.5 mm
D4
8 mm
D5
20 mm
H1
20.5 mm
H2
1.5 mm
H3
12.5 mm
H4
36 mm
H5
4.0 mm
L1
20 mm
L2
100 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D