??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-485-32-25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-485 - Manette indexable inox à tige filetée, basse
Nomenclature
Emile Maurin 14-485-32-25
REF
Référence
14-485-32-25
VERSION
Inclinée
D1
32 mm
D2
M8
D3
13.5 mm
D4
8 mm
D5
20 mm
H1
20.5 mm
H2
1.5 mm
H3
12.5 mm
H4
36 mm
L1
25 mm
L2
100 mm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D