??
Choix du modèle CAO
Emile Maurin 14-501-22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-50 - Manette indexable zamac à palier taraudée
Nomenclature
Emile Maurin 14-501-22
REF
Référence
14-501-22
COULEUR
Chromé
D1
21.0 mm
D2
M8
D3
25 mm
H1
39.5 mm
H2
58.5 mm
H3
14.0 mm
H4
4 mm
L1
78 mm
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D