??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-625-22-14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-625 - Manette à cliquet - Carré
Nomenclature
Emile Maurin 14-625-22-14
REF
Référence
14-625-22-14
D1
Ø
22 mm
S1
14 mm
D4
14 mm
D5
33 mm
L1
187 mm
L2
39.5 mm
L3
17 mm
CM
Couple Max
130 Nm
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D