??
Selección de modelo CAD
Emile Maurin 14-641-10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-64 - Manette à cliquet inox, Débouchant alésé claveté
Nomenclature
Emile Maurin 14-641-10
REF
Référence
14-641-10
VERSION
Débouchant
FINITION
Taraudé
D1
M10
D2
H7
-
D3
-
D4
H7
-
D5
19 mm
H1
- mm
H2
- mm
H3
14 mm
H4
10.9 mm
L1
178 mm
L2
40 mm
L3
29.6 mm
S1
-
S2
-
INFOS
Informations
Información
INFOTEXTE
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D